TIPD169

16 位 1MSPS 多路复用数据采集参考设计

TIPD169

设计文件

概述

此设计适用于针对直流输入的 16 位 1MSPS 单端多路复用数据采集系统 (DAQ)。该系统由 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、SAR ADC 驱动器、基准驱动器和多路复用器组成。此设计展示了优化单端 DAQ 以在 1MSPS 的采样速率下实现快速趋稳的过程。

特性
  • 1/2 LSB 趋稳时间:390ns
  • 1MSPS 的吞吐量
  • 4V 输出阶跃
  • 测得的有效分辨率为 15.72 位
  • 测得的 ENOB 为 13.57 位
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAD9.PDF (1255 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGT5.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAV2.ZIP (637 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGT4.PDF (469 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A31595V、2:1 (SPDT)、1 通道、模拟开关、1Ω 导通电阻

数据表: PDF | HTML
计数器

SN74LV393A双通道 4 位二进制计数器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA625具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC 驱动器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS4281超低功耗、高速、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8860具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Fast-Settling 16-Bit 1-MSPS Multiplexed Data Acquisition Design Guide 2015-8-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频