TIPD201
适用于汽车电池组监测的隔离式电流分流/电压测量参考设计
TIPD201
概述
此 TI 验证设计为汽车电池组监测应用提供了原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图和 PCB 布局。 此设计采用符合汽车 AEC-Q100 认证的 12 位、4 通道、1Msps SAR ADC、ADS7950-Q1 和隔离式系统硬件设计。
这种具有四线分流电阻器的隔离式输入设计非常适合此类使用高低电压汽车电池组的应用。它可用于监测电池组电流(从 -5A 到 +5A)和极高电压(高达 750V)。
有关输入和参考驱动器的 TINA 仿真验证了设计解决方案和组件选择,测量结果证明了精密设计的性能。
特性
• 隔离式感应电流(双向): -5A 至 +5A
• 精密电流测量(校准):<0.05%FSR
• 超高电池电压测量: 直流至 750V
• 高压测量(未校准):<0.05%FSR
• 用于对此隔离式精密设计进行完整性能分析的运行时 GUI
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Current Shunt and Voltage Measurement for EV/HEV Auto Battery Design Guide | 2015-6-25 |