ADS7950-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有经 AEC-Q100 测试的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 产品系列:
- 8 位,10 位和 12 位分辨率
- 4 通道、8 通道和 12 通道器件与 16 通道器件均采用相同封装尺寸
- 1MHz 采样率串行器件
- 模拟电源范围:2.7V 至 5.25V
- I/O 电源范围:1.7V 至 5.25V
- 两个软件可选单极、输入范围:
- (0V 至 2.5V)或(0V 至 5V)
- 针对通道选择的自动和手动模式
- 每通道两个可编程警报级别
- 四个独立可配置通用输入输出 (GPIO) 接口
- 典型功率耗散值:1MSPS 下为 14.5mW (V(+VA) = 5V,(+VBD) = 3V)
- 断电电流 (1μA)
- 30 引脚和 38 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
应用范围
- 车载系统
- 电源监控
- 电池供电系统
- 高速、数据采集系统
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位,10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。 此器件包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,此 ADC 支持固有的采样保持。 多特性和出色性能使得 ADS79xx-Q1 器件可用于需要对多条通道进行监控的广泛应用。
ADS79xx-Q1 器件在 2.7V 至 5.25V 的宽模拟电源范围内运行。由于功耗极低,这些器件非常适合于电池供电和隔离式电源供电的应用。
4 通道和 8 通道器件采用 30 引脚 TSSOP 封装。 12 通道和 16 通道器件采用 38 引脚 TSSOP 封装。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS79xx-Q1 8 位,10 位和 12 位,1MSPS,4 通道,8 通道,12 通道和 16 通道,单端,微功耗,串行接口,模数转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 9月 12日 |
| 功能安全信息 | ADS7950-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 28日 | |||
| 应用简报 | Temperature Monitoring in HEV and EV Traction Inverter Systems Using ADS795x-Q1 | 2018年 6月 28日 | ||||
| 电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS7953EVM-PDK — ADS7953 性能演示套件
ADS7953EVM-PDK 是 ADS7953 器件的评估平台,ADS7953 是一款 12 位 16 通道 1MSPS 单端模拟输入逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有易于使用的串行编程接口 (SPI)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS7953EVM-PDK 可以简化评估。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIPD201 — 适用于汽车电池组监测的隔离式电流分流/电压测量参考设计
这种具有四线分流电阻器的隔离式输入设计非常适合此类使用高低电压汽车电池组的应用。它可用于监测电池组电流(从 -5A 到 +5A)和极高电压(高达 750V)。
有关输入和参考驱动器的 TINA 仿真验证了设计解决方案和组件选择,测量结果证明了精密设计的性能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。