可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ISO7240CF-Q1
- 25Mbps 信令速率选项
- 低通道间输出偏斜;最大值为 1ns
- 低脉宽失真 (PWD);最大值为 2ns
- 低抖动内容;速率为 25Mbps 时的典型值为 1ns
- 可选默认输出 (ISO7240CF)
-
额定工作电压下的使用寿命 > 25 年(请参阅绝缘特性曲线)
- 4kV ESD 保护
- 由 3.3V 或 5V 电源供电
- -40°C 至 +125°C 工作温度范围
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证
ISO7240CF-Q1、ISO7241C-Q1 和 ISO7242C-Q1 器件是四通道数字隔离器,具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有通过德州仪器 (TI) 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅隔离的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。与隔离电源配合使用时,这些器件有助于阻止高电压、隔离接地,并防止噪声电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。
ISO7240C-Q1 系列器件的所有四个通道均为相同方向。ISO7241C-Q1 系列器件的三个通道为相同方向,一个通道为相反方向。ISO7242C-Q1 系列器件在每个方向有两个通道。
带有后缀 C(C 选项)的器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入端具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。带有 M 后缀(M 选项)的器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器或额外的传播延迟。
ISO7240CF 器件在引脚 7 上具有输入禁用功能,并可通过 CTRL 引脚(引脚 10)选择高电平或低电平失效防护输出功能。当在 CTRL 引脚上施加逻辑高电平信号或该引脚未连接时,失效防护输出为逻辑高电平。如果向 CTRL 引脚施加逻辑低电平信号,则失效防护输出变为逻辑低电平输出状态。ISO7240CF 器件的输入禁用功能可防止数据跨越隔离栅传递到输出端。当输入被禁用或 VCC1 断电时,输出由 CTRL 引脚设置。
这些器件可由任一侧的 3.3V 或 5V 电源(任意组合)供电。无论使用的电源电压电平如何,信号输入引脚均可耐受 5V 电压。
这些器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO724xC-Q1 高速四通道数字隔离器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 11日 |
| 证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 6月 11日 | ||||
| 白皮书 | 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 证书 | CSA Certificate for ISO72xxDW (Rev. A) | 2025年 8月 20日 | ||||
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 | ||||
| 白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| 白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | ||
| 应用简报 | 如何在标准接口电路中将光耦合器替换为数字隔离器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |
| 应用简报 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018年 7月 24日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
TIPD201 — 适用于汽车电池组监测的隔离式电流分流/电压测量参考设计
这种具有四线分流电阻器的隔离式输入设计非常适合此类使用高低电压汽车电池组的应用。它可用于监测电池组电流(从 -5A 到 +5A)和极高电压(高达 750V)。
有关输入和参考驱动器的 TINA 仿真验证了设计解决方案和组件选择,测量结果证明了精密设计的性能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。