TIPD211

用于测试和测量应用的 20 位、1MSPS、4 通道小巧外形设计参考设计

TIPD211

设计文件

概述

混合信号 SOC 测试仪、存储器测试仪、电池测试仪、液晶显示屏 (LCD) 测试仪、台式设备、高密度数字卡、高密度电源卡、X 射线、MRI 等终端设备需要多个快速、同步采样通道,并具有出色的直流和交流性能,但需要低功耗和小布板空间。此设计中建议的解决方案采用高性能 SAR ADC (ADS8910B)、精密放大器 (OPA2625) 和精密电压基准 (REF5050)。

特性
  • 18 位 1MSPS 4 通道同时采样数据采集系统
  • 18 位 NMC DNL;每个通道 +/- 0.5LSB INL 线性性能
  • 每个通道具有 2kHz 正弦波输入,SNR 为 101dB,THD 为 124dB
  • >110dB 通道间隔离
  • 此电路设计已经过测试,并包含入门指南。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBW7B.PDF (2610 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMU6.PDF (239 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMU5A.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMU8.ZIP (1212 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCG0.ZIP (471 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMU7.PDF (1330 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMU4A.PDF (1859 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2625具有关断功能的高带宽、高精密、低 THD+N、16 位和 18 位 ADC 驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8900B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8902B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 500kSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8904B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 250kSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8910B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位 1MSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8912B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位、500kSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8914B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位、250kSPS、1 通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8920B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 1MSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8922B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 500kSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8924B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 250kSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 20-Bit, 1-MSPS, 4-Ch Small-Form Factor Design for Test and Measurements (Rev. B) 2016-11-28

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIPD115 优化为最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 的数据采集

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频