产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 250 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 14 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 96.8 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 250 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 14 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 96.8 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 分辨率:16 位
  • 高采样速率、无延迟输出:
    • ADS8920B:1MSPS
    • ADS8922B:500kSPS
    • ADS8924B:250kSPS
  • 集成 LDO 可实现低功耗、单电源运行
  • 无压降的低功耗基准缓冲器
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:96.8dB,THD:-125dB
    • INL:±0.25LSB
    • DNL:±0.2LSB,16 位,无丢码
  • 宽输入范围:
    • 单极差分输入范围:±VREF
    • VREF 输入范围:2.5V 至 5V
  • 增强型 SPI 数字接口
    • 接口 SCLK:1MSPS 时为 18MHz
    • 可配置数据奇偶校验输出
  • 扩展工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小尺寸:4mm x 4mm VQFN
  • 分辨率:16 位
  • 高采样速率、无延迟输出:
    • ADS8920B:1MSPS
    • ADS8922B:500kSPS
    • ADS8924B:250kSPS
  • 集成 LDO 可实现低功耗、单电源运行
  • 无压降的低功耗基准缓冲器
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:96.8dB,THD:-125dB
    • INL:±0.25LSB
    • DNL:±0.2LSB,16 位,无丢码
  • 宽输入范围:
    • 单极差分输入范围:±VREF
    • VREF 输入范围:2.5V 至 5V
  • 增强型 SPI 数字接口
    • 接口 SCLK:1MSPS 时为 18MHz
    • 可配置数据奇偶校验输出
  • 扩展工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小尺寸:4mm x 4mm VQFN

ADS8920B、ADS8922B 和 ADS8924B (ADS892xB) 是基于引脚对引脚兼容的高速单通道高精度 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 的模数转换器 (ADC) 系列,具有集成式基准缓冲器和集成式低压降稳压器 (LDO)。该器件系列包括 ADS890xB(20 位)和 ADS891xB(18 位)分辨率变体。

ADS892xB 通过使用 TI 增强型 SPI 特性,提高了模拟性能,同时保持高分辨率数据传输。增强型 SPI 支持 ADS89xxB 以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化电路板布局布线并降低系统成本。增强的 SPI 还简化了数据的时钟输入,从而使该器件成为涉及 FPGA、DSP 的应用的绝佳选择。ADS89xxB 与标准 SPI 兼容。

ADS8920B、ADS8922B 和 ADS8924B (ADS892xB) 是基于引脚对引脚兼容的高速单通道高精度 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 的模数转换器 (ADC) 系列,具有集成式基准缓冲器和集成式低压降稳压器 (LDO)。该器件系列包括 ADS890xB(20 位)和 ADS891xB(18 位)分辨率变体。

ADS892xB 通过使用 TI 增强型 SPI 特性,提高了模拟性能,同时保持高分辨率数据传输。增强型 SPI 支持 ADS89xxB 以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化电路板布局布线并降低系统成本。增强的 SPI 还简化了数据的时钟输入,从而使该器件成为涉及 FPGA、DSP 的应用的绝佳选择。ADS89xxB 与标准 SPI 兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 全差分输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

ADS8900B 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8900B 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该模数转换器是一款全差动输入、20 位、1-MSPS 器件。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900B EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ADS8924B IBIS Model

SBAM296.ZIP (22 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8924B PSpice Model

SBAM492.ZIP (12910 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8924B TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBAM286A.ZIP (58 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8924B TINA-TI Transient Spice Model

SBAM287.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
参考设计

TIPD211 — 用于测试和测量应用的 20 位、1MSPS、4 通道小巧外形设计参考设计

混合信号 SOC 测试仪、存储器测试仪、电池测试仪、液晶显示屏 (LCD) 测试仪、台式设备、高密度数字卡、高密度电源卡、X 射线、MRI 等终端设备需要多个快速、同步采样通道,并具有出色的直流和交流性能,但需要低功耗和小布板空间。此设计中建议的解决方案采用高性能 SAR ADC (ADS8910B)、精密放大器 (OPA2625) 和精密电压基准 (REF5050)。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频