ADS8900B
- 分辨率:20 位
- 无延迟输出的高采样率:
- ADS8900B:1MSPS
- ADS8902B:500kSPS
- ADS8904B:250kSPS
- 集成 LDO 支持低功耗单电源运行
- 无压降的低功耗基准缓冲器
- 出色的交流和直流性能:
- SNR:104.5dB,THD:–125dB
- DNL:±0.2ppm、20 位、无丢失码
- INL:±1ppm
- 宽输入范围:
- 单极差分输入范围:±VREF
- VREF 输入范围:2.5V 至 5V
- 增强型 SPI 数字接口
- 接口 SCLK:1MSPS 时为 22MHz。
- 可配置的数据奇偶校验输出。
- 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
- 小型封装:4mm × 4mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
ADS8900B、ADS8902B 和 ADS8904B (ADS890xB) 属于引脚对引脚兼容的高速、单通道、高精度、基于 20 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 的模数转换器 (ADCs) 系列,且带有集成式基准缓冲器和集成式低压差稳压器 (LDO)。该器件系列包括 ADS891xB(18 位)和 ADS892xB(16 位)这两种分辨率型号。
借助 TI 的增强型 SPI 特性,ADS89xxB 提高模拟性能,同时保持高分辨率数据传输。增强型 SPI 支持 ADS89xxB 以较低时钟速度实现高吞吐量,从而简化板布局并降低系统成本。增强型 SPI 也简化了主机对数据的计时,从而使其成为 包含 FPGA、DSP 的应用的 理想选择。ADS89xxB 兼容标准 SPI 接口。
ADS89xxB 具有内部数据奇偶校验功能,可以将其附加到 ADC 数据输出。主机使用奇偶校验位进行的 ADC 数据验证提高了系统可靠性。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 全差分输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
ADS8900B 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8900B 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该模数转换器是一款全差动输入、20 位、1-MSPS 器件。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900B EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
差分放大器
仪表放大器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
裸片和晶圆服务
射频接收器
射频发射器
Specialty audio amplifiers
音频 ADC
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
产品
串联电压基准
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10 MSPS)
精密 DAC (≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计
TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中 EMI 影响的多轨电源参考设计
TIDA-01351 — 适用于超声波 CW 多普勒的高分辨率、高 SNR 的真实原始数据转换参考设计
TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计
TIDA-01037 — 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计
TIDA-01035 — 优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计
- 通过有效地缓解跨隔离边界的 ADC 采样时钟抖动,显著提高高频交流信号链性能(SNR 和 THD)
- 通过消除/尽可能减小数字隔离器引入的传播延迟,最大限度地提高采样率
- 提供了使用和不使用抖动缓解技术通过跳线评估性能的选项
- 包含详细的时序分析,详细说明了隔离器的附加抖动对数据吞吐量的影响
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。