TMP1075EVM
TMP1075 数字温度传感器评估板
TMP1075EVM
概述
行业标准 LM75/TMP75 现在可支持高精度和更宽的温度范围。TMP1075 是最流行的数字温度传感器的直接替代产品,且具有多项增强功能。TMP1075 可通过 12 位分辨率(0.0625°C 的温度分辨率)在 −25°C 至 +85°C 范围内提供高达 ±0.5°C 的典型精度,在 −55°C 至 +125°C 范围内提供高达 ±1°C 的典型精度。德州仪器 (TI) TMP1075EVM(评估模块)可为用户提供简单的 TMP1075 入门方法。专门设计的模块和 GUI 可为用户提供快速设置,从而评估系统和寄存器映射。该 EVM 具有一个穿孔,允许将温度传感器放置在远离 MSP430 的位置,以便进行远程温度测量,并允许通过一个接头将多个 TMP1075 连接到该控制器。本文档提供了有关硬件设计和软件安装的详细信息。
特性
- 提供 GUI 以进行简单、快速的设置
- 穿孔的 PCB 允许将传感器放置在用户系统中
- 精度高达 ±0.5°C(典型值),分辨率为 0.0625°C(12 位)
- 快速热响应 PCB 布局示例
- USB Cable
数字温度传感器
立即订购并开发
评估板
TMP1075EVM — TMP1075 数字温度传感器评估板
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBOC490 — TMP1075EVM GUI
SBOC490 — TMP1075EVM GUI
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 01 五月 2018
产品
数字温度传感器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc490 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc490a/sboc490a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC490. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMP1075 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 4月 4日 | |||
数据表 | TMP1075 Temperature Sensor With I2 C and SMBus Interface in Industry Standard LM75 Form Factor and Pinout 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |||
数据表 | 具有 I2C 和 SMBus 接口且采用行业标准 LM75 外形尺寸和引脚输出的 TMP1075 温度传感器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.F) | PDF | HTML | 2021年 10月 25日 | |
证书 | TMP1075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |