TMP113EVM

TMP113 evaluation module

TMP113EVM

立即订购

概述

The TMP113EVM allows users to evaluate the performance of the TMP113 digital temperature sensor. The TMP113EVM is designed to be used as is, along with the evaluation module GUI. Alternatively, the sensor can be detached to be evaluated in the user's system. For this purpose, there are multiple alternatives to interface with the sensor for optimized user experience.

特性
  • Evaluate TMP113 functionality using the provided software
  • Data logging for temperature monitoring
  • Breakout board allows for custom circuit connections and debugging
  • 0.1-inch pitch header pin and footprint on microcontroller section for optimized user experience
数字温度传感器
TMP113 采用小型 DSBGA 封装、具有 80nA 关断电流的 ±0.3°C 精度数字温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP113EVM — TMP113 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TMP113 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 2月 4日
证书 TMP113EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频