TMP113
- 采用 WCSP 封装:
- 本体尺寸 (DSBGA-6):1.5 × 1.0 × 0.525mm
- 宽工作范围
- V+ 工作范围:1.4V 至 5.5V
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 精度在整个温度范围内保持不变
- ±0.1°C(25°C 时的典型值)
- –25°C 至 85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- –40°C 至 125°C 范围内为 ±0.5°C(最大值)
- 12 位分辨率:0.0625°C (LSB)
- 灵活的数字接口
- 与 I2C 和 SMBus 兼容
- I3C 混合总线共存能力
- 低电源电流
- 4Hz 频率下的平均电流(典型值)为 3.4µA
- 1Hz 频率下的平均电流(典型值)为 1.4µA
- 70nA 关断电流(典型值)
- 在 1.4V 至 5.5V 的宽电源电压范围内,仅具有 2m°C/V 的直流电源抑制
- 安全与合规
- NIST 可追溯
- 软件兼容业界通用的正常模式
-
市面上可用的兼容双源器件
TMP113 是一款与 I2C 兼容的数字温度传感器,采用 6 引脚 WCSP 封装。TMP113 在 -25°C 至 85°C 温度范围内具有 ±0.3°C 的精度,它还包含一款具有 0.0625°C 温度分辨率的片上 12 位模数转换器 (ADC)。
TMP113 设计用于在低至 1.4V 的电源电压范围内运行,其平均和关断电流为 1.4µA (1Hz) 和 70nA,可实现按需温度转换并充分延长电池寿命。同时,对于仅具有 2m°C/V 直流电源抑制的一系列工业应用,电源电压可以升高到高达 5.5V。该器件具有等于 0.2 秒的超快热阶跃响应,并且采用灵活的 PCB。
TMP113 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。
目前已有在软件方面相似的器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP113 超小型,1.4V 至 5.5V 电源,±0.3°C 精度,I2 C 数字温度传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 |
| 产品概述 | 超小型温度传感器比较指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 25日 | |
| 应用手册 | Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications | 2019年 6月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点