TMP119EVM

TMP119 温度传感器评估模块

TMP119EVM

立即订购

概述

TMP119EVM 旨在提供快速设置,用于评估 TMP119 并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。该 EVM 可供用户评估 TMP119 数字温度传感器的性能。TMP119EVM 采用可拆卸、可断开的 TMP119 传感器板部分,可灵活定位测量位置。

特性
  • 用于检查 TMP119 温度功能的简单应用
  • 易于使用、基于云的 GUI 可在线使用,也可下载供离线使用
  • 可拆式 TMP119 传感器板
  • 访问数据日志记录,调整 I2C 频率,并修改寄存器中的数据
  • 由 GUI Composer 提供支持的软件可在 Windows®、Mac® 和 Linux® 操作系统上的浏览器中运行
数字温度传感器
TMP119 采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP119EVM — TMP119 temperature sensor evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TMP119 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 18日
证书 TMP119EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频