TMP119
- TMP119 高精度温度传感器
- 0°C 至 45°C 范围内为 ±0.03°C(典型值)
- 0°C 至 45°C 范围内为 ±0.08°C(最大值)
- -25°C 至 85°C 范围内为 ±0.09°C(最大值)
- -40°C 至 85°C 范围内为 ±0.12°C(最大值)
- -55°C 至 125°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
- -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
- 工作温度范围:-55°C 至 150°C
- 低功耗:
- 3.5µA、1Hz 转换周期
- 150nA 关断电流
- 电源电压范围:
- -55°C 至 70°C 范围内为 1.7V 至 5.5V
- -55°C 至 150°C 范围内为 1.8V 至 5.5V
- 16 位分辨率:0.0078°C (1LSB)
- 可编程温度警报限值
- 可选择的平均值
- 应力耐受性
- 用于系统校正的数字失调电压
- 通用 EEPROM:48 位
- NIST 可追溯性
- 与 SMBus™、I2C 接口兼容
- 医疗级别:有助于满足 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56 的要求
- RTD 替代产品:PT100、PT500、PT1000
TMP119 是一款高精度数字温度传感器。该器件旨在满足 ASTM E1112 和 ISO 80601 对医用电子温度计的精度要求。TMP119 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 0°C 到 45°C 的温度范围内实现高达 ±0.08°C 的精度。TMP119 具有可兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,包含用于器件编程的集成式 EEPROM 和用于通用应用的额外 48 位存储器。TMP119 的工作电压范围为 1.7V 至 5.5V,通常在 1Hz 转换周期内消耗 3.5µA 电流。
对于非医疗应用,TMP119 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。TMP119 可实现不逊于 AA 类 RTD 的精度,而且其功耗也仅为 PT100 RTD 通常所需功耗的几分之一。TMP119 摒弃了 RTD 的许多复杂功能,如精密基准、匹配的线迹、复杂的算法和校准,从而简化了设计工作。该器件设计可耐受应力,在 PCB 制造过程中常见的典型应力(包括器件焊接、成型、底层填料和电路板弯曲)下具有稳健性能。
TMP119 装置在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。
申请了解更多信息
可提供 NIST 校准文档。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP119 具有 SMBus™ 和 I2 C 兼容接口的 超高精度、低功耗数字温度传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 24日 |
| 产品概述 | 超小型温度传感器比较指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 25日 | |
| 应用手册 | 分析高精度温度传感器中的 PCB 热阻 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 24日 | |
| 设计指南 | 用于通过 BLE 监测心电图、呼吸、脉搏和体温的临床可穿戴贴 片参考设计 | PDF | HTML | 2024年 10月 24日 | |||
| 证书 | TMP119EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 26日 | ||||
| 应用手册 | Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications | 2019年 6月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
This GUI allows users to evaluate the performance of the TMP119 high-accuracy local digital temperature sensor
参考设计
TIDA-010280 — 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计
该可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量数据由 CC2674R10(支持低功耗 Bluetooth® 5.3)传输至智能手机或医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可指示系统状态,例如导联脱落、电量低以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个系统可以由 2 颗 CR2032 电池(3V (...)
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010288 — 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时心律失常分类
该支持边缘人工智能 (AI) 可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量的数据由 MSPM0 MCU 进行处理,借助硬件加速进行实时心律失常分类,然后由 CC2340R5(支持低功耗 Bluetooth® (LE) 5.3)传输到智能手机或医疗监测系统等远程终端以进行实时显示。整个系统可以由 2 节 CR2032 电池(3V (...)
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-01624 — 支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
此参考设计演示了借助 CC2340R5 无线 MCU 使用 TMP119 高精度数字温度传感器进行体温的高精度检测。此设计为医疗和可穿戴应用中的皮肤温度测量提供了设计指南,并附带评估软件和智能设备应用程序。
参考设计
TIDA-010270 — 采用低功耗 Bluetooth®、用于持续生命体征监测的生物传感贴片参考设计
该生物传感贴片参考设计提供了一个平台,用于评估我们用于持续监测生命体征(例如心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动)的新产品。该设计使用 AFE4960 实现精确的单导联 ECG 信号采集,并使用 TMP119 实现体温监测。测量数据由 CC2674R10 传输至智能手机和医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可用于指示系统状态,例如导联脱落、低功耗以及低功耗 (LE) Bluetooth® 连接。该设计可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,续航时间为 14 天。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点