TIDA-01624

支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计

TIDA-01624

设计文件

概述

此参考设计演示了借助 CC2340R5 无线 MCU 使用 TMP119 高精度数字温度传感器进行体温的高精度检测。此设计为医疗和可穿戴应用中的皮肤温度测量提供了设计指南,并附带评估软件和智能设备应用程序。

特性
  • 高精度 (±0.08°C) 人体温度测量
  • 2.4GHz 无线 MCU 支持低功耗 Bluetooth® 5.3
  • 集成 PCB 天线
  • PCB 设计灵活
  • 使用 5.5mAh 纽扣电池可实现长达三年的货架期和 5 天的工作时间
  • 用于设备监测的 iOS® 和 Google Play® 应用
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU623B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYR7B.PDF (166 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYR9B.PDF (154 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYR8B.ZIP (2057 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF89B.ZIP (624 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYR6B.PDF (596 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYR5B.PDF (222 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP119采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2340R5具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMP119EVM — TMP119 temperature sensor evaluation module

此参考设计演示了借助 CC2340R5 无线 MCU 使用 TMP119 高精度数字温度传感器进行体温的高精度检测。此设计为医疗和可穿戴应用中的皮肤温度测量提供了设计指南,并附带评估软件和智能设备应用程序。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01624 支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP119EVM TMP119 temperature sensor evaluation module

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01624 支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计

软件开发

支持软件

TIDCF90 — TIDA-01624 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01624 支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计

TIDCF90 TIDA-01624 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-1-21
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01624 支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcf90 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcf90/tidcf90.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCF90. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 支持 Bluetooth® 的高精度皮肤温度测量柔性 PCB 贴片参考设 计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-1-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00721 无源 NFC 温度贴片参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频