TMUX48XX-DSG-DDF-EVM

TMUX48xx 评估模块

TMUX48XX-DSG-DDF-EVM

立即订购

概述

TMUX48XX-DSG-DDF-EVM 用于评估 TMUX4821 和 TMUX4819 的性能。该评估模块 (EVM) 随附焊接的 TMUX4821。借助此 EVM,工程师可轻松评估 TMUX4821 和 TMUX4819 低 Ron 和 ΔRon 能力。EVM 配备多个可贴装电阻焊盘,用于测试器件对信号通道总电阻的影响。此外,EVM 包括多个测试点和香蕉插孔插件,可用于在多路复用器上施加大电流信号。

特性
  • 外部电源,在 V_External 和接地端之间带有去耦电容器 (1µF 0402)
  • 一个在 VDD 和接地端之间连接的电源去耦电容器 (0.1µF 0402)
  • I/O 上的八个测试点,支持 TMUX4821 和 TMUX4819 的全电流和电压功能
  • 八个额外的 GND 测试点,便于探测
  • I/O 上的四个香蕉插孔插件,可支持 TMUX4821 和 TMUX4819 的全电流和电压功能
  • 四个额外的 GND 香蕉插孔插件
半导体
TMUX4819 具有 1.2V 兼容逻辑电平、超出电源电压 +/-15V 的 2:1 (SPDT) 单通道开关

 

模拟和精密开关和多路复用器
TMUX4821 具有 1.2V 兼容逻辑电平、超出电源电压 +/-15V 的 1:1 (SPST) 2 通道开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX48XXDSGDDF-EVM

TMUX48xx 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX48XXDSGDDF-EVM

TMUX48xx 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX48XX 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-8
证书 TMUX48XX-DSG-DDF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持