数据表
TMUX4821
- 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
- 超出电源电压的信号范围:-15V 至 15V
- 大电流支持:1.1A(最大值)
- 超低导通电阻:0.16Ω
- 低导通电阻平坦度:0.1mΩ(典型值)
- 低 THD+N:0.001% (-100dB)
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 断电保护
- 在 5V VDD 下兼容 1.8V 逻辑电平
- 在 1.8V VDD 下兼容 1.2V 逻辑电平
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 失效防护逻辑
- 先断后合开关
TMUX48xx 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有 2 种配置:1:1 单刀单掷 (SPST) 双通道 (TMUX4821) 和 2:1 单刀双掷 (SPDT) 单通道 (TMUX4819)。此器件使用单电源(1.8V 至 5.5V),但可传递超出电源电压的双向模拟和数字信号(-15V 至 15V)。
TMUX48xx 还具有高达 ±15V 的双向断电保护功能,即使在没有电源电压 (VDD = 0V) 的情况下也能隔离开关。如果没有该保护功能,开关上的任意电压均可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统的其余部分造成潜在损坏。
由于具有 0.001% 的 THD+N 和 1mΩ 的 RON 平坦度,TMUX48xx 是传递精密模拟信号和音频信号的绝佳选择,并且不会增加失真。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX48xx 具有 0.16Ω Ron、1.2V 和 1.8V 兼容逻辑电平的 ±15V(超出电源电压)1:1 双通道及 2:1 单通道断电保护开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 10日 |
| 应用手册 | 低 RON 多路复用器在 PLC 中的应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX48XX-DSG-DDF-EVM — TMUX48xx 评估模块
TMUX48XX-DSG-DDF-EVM 用于评估 TMUX4821 和 TMUX4819 的性能。该评估模块 (EVM) 随附焊接的 TMUX4821。借助此 EVM,工程师可轻松评估 TMUX4821 和 TMUX4819 低 Ron 和 ΔRon 能力。EVM 配备多个可贴装电阻焊盘,用于测试器件对信号通道总电阻的影响。此外,EVM 包括多个测试点和香蕉插孔插件,可用于在多路复用器上施加大电流信号。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。