TPA3118D2EVM
TPA3118D2 评估模块
TPA3118D2EVM
概述
TPA3118D2 评估模块展示了 TI 的 30W 立体声模拟输入 D 类音频放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的;该评估模块也可在 PBTL 模式下配置为 60W D 类单声道音频放大器。TPA3118D2 无需外部散热器,因为其焊盘朝下封装允许将 PCB 面板用作散热器。
系统设计人员可以使用 TPA3118D2EVM 评估模块快速评估 TPA3118D2 的声音质量并验证系统规格。TPA3118D2EVM 用户指南包含用于参考设计的原理图、布局和物料清单。
特性
- 在立体声 BTL 模式下,24V (<1% THD+N) 时为 8Ω 负载提供 2x30W 的功率
- 在单声道 PBTL 模式下,24V (1% THD+N) 时为 3Ω 负载提供 1x60W 的功率
- 无需外部散热器:焊盘朝下 HTSSOP 封装允许将 PCB 面板用作散热器
- 宽电源电压范围:4.5V 至 26V
- 宽转换速率:400kHz 至 1.2MHz
- 四个可选固定增益设置
- 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
扬声器、电视和条形音频放大器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPA3118D2EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2012-12-19 | |||
| 应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019-8-26 | ||||
| 应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019-6-27 | ||||
| 证书 | TPA3118D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 技术文章 | What are the building blocks of Bluetooth speakers? | PDF | HTML | 2017-2-21 | |||
| 应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013-5-1 |