TPA3118D2

正在供货

30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 支持多个输出配置
    • 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2)
    • 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2)
    • 15V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 15W (TPA3130D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 大于 90% 的电源效率加之较低空闲损耗,大幅减小了散热器尺寸
    • 高级调制方案
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 高达 1.2MHz 的开关频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
  • 可编程功率限制
  • 差分和单端输入
  • 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
  • 采用单电源供电,减少了组件数量
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAD(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝上)
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
  • -40°C 至 85°C 环境温度范围
  • 支持多个输出配置
    • 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2)
    • 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2)
    • 15V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 15W (TPA3130D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 大于 90% 的电源效率加之较低空闲损耗,大幅减小了散热器尺寸
    • 高级调制方案
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 高达 1.2MHz 的开关频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
  • 可编程功率限制
  • 差分和单端输入
  • 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
  • 采用单电源供电,减少了组件数量
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAD(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝上)
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
  • -40°C 至 85°C 环境温度范围

TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。

TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。

TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。

TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。

TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。

TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供适用于电池供电系统、具有低空闲功率耗散(模拟输入)的新一代 30W 立体声 D 类放大器:  TPA3128D2

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPA3128D2 正在供货 具有低空闲电流的 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器 TPA3128D2 offers higher idle efficiency than the TPA3118D2.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 AM 抑制功能的 TPA3116D2 15W、30W、50W 无滤波器 D 类立体声放大器系列 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 12月 12日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
应用手册 TPA31xxDx Bootstrap Circuit Application Report 2017年 11月 17日
技术文章 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017年 2月 21日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA3118D2EVM — TPA3118D2 评估模块

TPA3118D2 评估模块展示了 TI 的 30W 立体声模拟输入 D 类音频放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的;该评估模块也可在 PBTL 模式下配置为 60W D 类单声道音频放大器。TPA3118D2 无需外部散热器,因为其焊盘朝下封装允许将 PCB 面板用作散热器。

系统设计人员可以使用 TPA3118D2EVM 评估模块快速评估 TPA3118D2 的声音质量并验证系统规格。TPA3118D2EVM 用户指南包含用于参考设计的原理图、布局和物料清单。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
Third-party accessory

ADTEC-3P-STRESSSENSOR — AD-TEC active magnetoelastic stress sensor for steel featuring DRV425

AD-TEC GmbH offers an active magnetoelastic stress sensing solution for structural health monitoring and load measurement in any ferromagnetic steel component, using TI's DRV425 fluxgate magnetometer as the precision field sensing front end. The AD-TEC stress sensor creates an oscillating magnetic (...)
来源:AD-TEC GmbH
仿真模型

TPA3118D2 TINA-TI Average Reference Design

SLOM312.TSC (101 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPA3118D2 TINA-TI Average Spice Model

SLOM313.ZIP (34 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPA3118D2 TINA-TI Reference Design

SLOM303.TSC (85 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPA3118D2 TINA-TI Spice Model

SLOM302.ZIP (39 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPA3118D2 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLOM314A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPA3118D2 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. A)

SLOM304A.ZIP (20 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP9491 — 具有高效率升压转换器的大型手提式录音机/便携式扬声器参考设计。

PMP9491 是一款 30W 高效率、紧凑的便携式扬声器/音频大型手提式录音机参考设计、可用于 15W + 15W 立体声或 30W 低音扬声器应用。设计的电源为 1 或 2 个串联锂离子电池。该设计大致分为三个主要级:
  1. 使用 LM3481 控制器 IC 的高效率单相非同步升压转换器。  此设计接受 3.3Vin 至 9Vin 输入电压,可实现 12V 的输出,最高能够为负载提供 2.5A 持续电流。  达到的峰值效率为 95%。
  2. 采用 TPA3118D2 D 类器件的 15W + 15W 立体声音频放大器。
  3. 超低成本立体声输入至低音扬声器低音输入转换。
  4. 电池充电器 bq24133,2.5A (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频