TPD2S300YFF-EVM

TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块

TPD2S300YFF-EVM

立即订购

概述

Texas Instrument’s TPD2S300 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPD2S300 device. The TPD2S300 is a single-chip solution for protection of the USB Type-C configuration channels (CC). The device provides Short-to-VBUS Over Voltage Protection up to 22V for the CC1 and CC2 pins to prevent damage caused by a faulty connecter or mechanical twist shorting pins. The TPD2S300 also provides 2-channels of IEC 61000-4-2 ESD protection for CC1 and CC2 pins of the USB Type-C connecter. 

特性
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • USB Type-C Passthrough functionality
  • CC line overvoltage protection evaluation

  • TPD2S300YFF-EVM

USB 端口保护 IC
TPD2S300 用于 CC 的 USB Type-C™ VBUS 短路和 IEC ESD 保护器 TPD6S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护 TPD8S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPD2S300YFF Evaluation Module 2017年 3月 31日
证书 TPD2S300YFF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPD6S300EVM TPD6S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块 TPD8S300EVM TPD8S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频