主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD8S300

正在供货

USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPD8S300A 正在供货 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护,带改进的过压保护 Improves dead battery performance and keeps the USB Type-C port connected during an IEC 61000-4-2 ESD strike.

产品详情

Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Number of switches 4 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Clamping voltage (V) 8 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Number of switches 4 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Clamping voltage (V) 8 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):24 VDC 容差
  • 8 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T、DM_T、DP_B、DM_B)
  • CC1、CC2 过压保护 FET 600mA,能够通过 VCONN 电源
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 3mm × 3mm WQFN 封装
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):24 VDC 容差
  • 8 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T、DM_T、DP_B、DM_B)
  • CC1、CC2 过压保护 FET 600mA,能够通过 VCONN 电源
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 3mm × 3mm WQFN 封装

TPD8S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供 20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 的产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水汽导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,TPD8S300 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的电压,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD8S300 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T(顶部 D+)、DM_T(顶部 D–)、DP_B(底部 D+)、DM_B(底部 D–)引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,并且无需在连接器上放置外接高压 TVS 二极管。

TPD8S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供 20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 的产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水汽导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,TPD8S300 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的电压,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD8S300 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T(顶部 D+)、DM_T(顶部 D–)、DP_B(底部 D+)、DM_B(底部 D–)引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,并且无需在连接器上放置外接高压 TVS 二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD8S300 USB Type-C端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 2月 21日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
白皮书 USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 2月 4日
技术文章 USB Type-C™: Will your ESD solution protect the port? PDF | HTML 2016年 11月 21日
技术文章 Avoid these challenges when implementing USB Type-C™ protection PDF | HTML 2016年 10月 24日
白皮书 Circuit protection for your next USB Type-C design white paper 2016年 10月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块

德州仪器 (TI) TPD2S300 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPD2S300 器件的运行情况和性能。TPD2S300 是一种用于保护 USB Type-C 配置通道 (CC) 的单芯片解决方案。此器件为 CC1 和 CC2 引脚提供了最高 22V 的 VBUS 短路过压保护,以防止连接器故障或机械扭转短接引脚造成损坏。TPD2S300 还为 USB Type-C 连接器的 CC1 和 CC2 引脚提供了 2 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPD8S300EVM — TPD8S300 USB Type-C™ 过压和 IEC ESD 保护评估模块

TI TPD8S300 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPD8S300 器件的运行情况和性能。TPD8S300 是一个单芯片解决方案,用于保护 USB Type-C 配置通道 (CC)、边带使用通道 (SBU) 以及 D+/D- 数据线路。此器件为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚提供了最高 22V 的 VBUS 短路过压保护,以防止连接器故障或机械扭转短接引脚造成损坏。TPD8S300 还为 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1、SBU2、D+/D-(顶部)和 D+/D-(底部)引脚提供了八通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM

TPS65981EVM 是一款适用于 USB Type-C 和电力输送应用的完整参考设计,具有可变直流/直流架构的特性,可优化电路板布局布线并更大限度地降低 BOM 成本。  此外,与 DP-EXPANSION-EVM 配合使用时,用户可模拟功能齐全的 USB Type-C PD 主机或设备。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD8S300 IBIS Model

SLVMBU1.ZIP (2 KB) - IBIS Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP40154 — 带 HDMI 输出的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计

PMP40154 是真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。  此参考设计支持 USB Type-C™ 输入转 HDMI 输出显示器。它采用了 USB PD 控制器和电源开关 TPS65986 以及交替模式 MUX HD3SS460。它可与所有标准 USB Type-C™ 产品完全兼容,并向后兼容传统器件和适配器。该设计包括 TPD8S300、TPD4E02B04 等一些 IEC ESD 器件。这些器件能将系统与连接器上存在的高压条件隔离开来。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频