TPD2S300

正在供货

用于 CC 的 USB Type-C™ VBUS 短路和 IEC ESD 保护器

alarm通知 立即订购

产品详情

Number of switches 2 IO capacitance (typ) (pF) 60 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB Type-C
Number of switches 2 IO capacitance (typ) (pF) 60 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB Type-C
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 2 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2):可承受 24VDC 电压
  • 2 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2)
  • 低静态电流:3.23µA(典型值),VPWR、VM = 3.3V
  • 支持 200mA 电流的 CC1、CC2 过压保护 FET,可传递 VCONN 供电
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 1.4mm × 1.4mm WCSP 封装
  • 2 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2):可承受 24VDC 电压
  • 2 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2)
  • 低静态电流:3.23µA(典型值),VPWR、VM = 3.3V
  • 支持 200mA 电流的 CC1、CC2 过压保护 FET,可传递 VCONN 供电
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 1.4mm × 1.4mm WCSP 封装

TPD2S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供针对 CC1 和 CC2 引脚的 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个例子就是在 VBUS 线路上提供 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。关于 USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 引脚短路。此外,更为严重的是,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,碎屑和水气可能会导致 20V VBUS 引脚与 CC 引脚短路。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 引脚上提供过压保护,TPD2S300 可以使 CC 引脚耐受 20V 的电压,而不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,从而将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD2S300 为 CC1 和 CC2 引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,因此无需在连接器上通过外部放置高压 TVS 二极管。

TPD2S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供针对 CC1 和 CC2 引脚的 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个例子就是在 VBUS 线路上提供 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。关于 USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 引脚短路。此外,更为严重的是,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,碎屑和水气可能会导致 20V VBUS 引脚与 CC 引脚短路。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 引脚上提供过压保护,TPD2S300 可以使 CC 引脚耐受 20V 的电压,而不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,从而将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD2S300 为 CC1 和 CC2 引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,因此无需在连接器上通过外部放置高压 TVS 二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD2S300 用于 CC 引脚的 USB Type C VBUS 短路和 IEC ESD 保护器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 26日
技术文章 Power Tips: How to protect a USB Type-C™ controller from legacy adapters PDF | HTML 2017年 12月 28日
技术文章 Big USB Type-C™ protection for your small application PDF | HTML 2017年 7月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块

Texas Instrument’s TPD2S300 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPD2S300 device. The TPD2S300 is a single-chip solution for protection of the USB Type-C configuration channels (CC). The device provides Short-to-VBUS Over Voltage Protection up (...)
用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TPD2S300 IBIS Model

SLVMC29.ZIP (32 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频