TPL5111EVM
TPL5111 低功耗系统计时器评估模块
TPL5111EVM
概述
TPL5111EVM 评估模块支持用户评估 TPL5111 的性能和功能。该 EVM 可在独立模式下运行,或连接到 uC 系统上进行原型设计和评估,或连接到 MSP430 LaunchPad 上进行原型设计和评估。计时器间隔可以通过更改板载电阻器来配置,并可通过测试点观察。板载开关支持控制和评估其他器件功能。 该 EVM 具有一个板载电池座(纽扣电池),用于为 TPL5111 和微控制器(如果已连接)供电。该板还可以由外部电源供电。TPL5111 的电流消耗可使用板载测试点轻松测量。
特性
- 易于获取的信号,可轻松连接至 uC 系统以进行评估和原型设计
- 使用板载电阻器可轻松配置计时器间隔
- 轻松测量 TPL5111 电流消耗
- 电池供电(可选)
- TPL5111EVM
- 不包含电池
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPL5111 Evaluation Module User's Guide | 2015-7-9 | |||
| 证书 | TPL5111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |