TPL5111
- 可选计时间隔:100ms 至 7200s
- 计时器精度:1%(典型值)
- 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
- 可通过电阻选择时间间隔
- 手动上电输入
- 单次触发功能
- 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
TPL5111 毫微功耗计时器是一种低功耗系统计时器,专为占空比或电池供电型应用中的电源门控而 设计。TPL5111 的电流消耗仅为 35nA,可用于启用或禁用微控制器或其他系统器件的电源,从而大幅降低休眠期间的总系统待机电流。这一节能特性可以大幅减小能量采集或无线传感器应用中所使用的电池 尺寸。TPL5111 提供 100ms 至 7200s 的可选计时间隔。此外,TPL5111 还具有独特的单次触发功能,计时器可仅在一个周期内发送启动脉冲。TPL5111 采用 6
引脚小外形尺寸晶体管 (SOT23) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于电源门控应用的 TPL5111 毫微功耗系统计时器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 9月 27日 |
| 白皮书 | 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 | 英语版 | 2020年 4月 8日 | |||
| 技术文章 | Experience seamless shopping thanks to electronic shelf labels | PDF | HTML | 2018年 10月 10日 | |||
| 应用简报 | Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer | 2016年 12月 5日 | ||||
| 技术文章 | How LDOs contribute to power efficiency | PDF | HTML | 2016年 5月 13日 | |||
| 技术文章 | How to use boost converters in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 10月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPL5111EVM — PL5111 低功耗系统定时器评估模块
TPL5111EVM 评估模块让用户可以评估 TPL5111 的性能和功能。此 EVM 可以在独立模式下运行,也可以连接到 uC 系统进行原型设计和评估,或连接到 MSP430 Launchpad 进行原型设计和评估。可以通过更换板载电阻器来配置计时器间隔并通过测试点进行观察。板载开关支持其他设备功能的控制和评估。此 EVM 有一个板载电池座(纽扣电池)为 TPL5111 和微控制器(如果已连接)供电。此板也可由外部电源供电。TPL5111 的电流消耗可以使用板载测试点轻松测量。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00374 — 星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
该参考设计使用我们的毫微功耗系统计时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了用于调节传感器终端节点占空比的超低功耗方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00484 — 低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
此参考设计使用我们的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现超长电池续航时间。此设计包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00756 — 可实现 10 年以上纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体检测参考设计
此参考设计采用纳瓦功耗运算放大器、比较器、系统计时器、温度传感器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一种超低功耗一氧化碳检测仪的实施方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命可达 10 年以上,可用于气体检测或空气质量监测等应用。一氧化碳检测仪的待机电流为 1.07 µA,灵敏度高达 1000ppm。此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00720 — 循环供电参考设计,采用超低 IQ LDO 和毫微定时器延长电池使用寿命
TIDA-00720 参考设计展示了一种通过功率循环来延长电池寿命的方法。功率循环概念包含间隔时段,此时段让电源管理器件能提供刚好足够的时间供微控制器执行程序、传输数据或收集数据。某些 MCU 具有待机电流低的睡眠模式,但是电源管理器件在保持启用状态时将继续消耗功率。在启用模式期间漏电流更高,因此将增加 MCU 睡眠周期内的总功率浪费。
此设计适合需要运行多年而不更换电池的系统;这些系统无需始终运行,而是以数秒、几分钟甚至一小时的间隔时间定期运行。
参考设计
TIDA-01477 — 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供者的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功耗系统计时器(用于电源门控)、低 lq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。