TPS24740EVM-596

TPS24740 EVM 用于 ORing 和多个热插拔负载

TPS24740EVM-596

立即订购

概述

TPS24740EVM-596 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24740 2.5V 至 18V 正电压热插拔 ORing 控制器。此 EVM 设计用于 ORing 和多个热插拔负载,包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。

特性
  1. 可编程 SOA
  2. 可编程反向阻断阈值
  3. 独立启用热交换和 Oring
  4. 热插拔和 Oring 控制器的顺序可以互换
热插拔控制器
TPS24740 具有功率限制功能和 ORing 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器,支持闭锁模式 TPS24741 具有功率限制功能和 ORing 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器,支持自动重试 TPS24742 具有功率限制功能和 ORing 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器 TPS24772 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS24740EVM-596 — TPS24740 用于 ORing 到多个热插拔负载的 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS24740EVM-596 TPS24740 用于 ORing 到多个热插拔负载的 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 2015-3-12
证书 TPS24740EVM-596 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持