TPS24772EVM-685
用于高性能热插拔应用的 TPS24772 EVM
TPS24772EVM-685
概述
TPS24772EVM-685 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24772 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器。该 EVM 包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
特性
- 2.5V 至 18V 总线工作电压(绝对最大值 30V)
- 可编程 FET SOA 保护
- 双故障计时器(过流/浪涌)
- 模拟电流监控 (1% @25mV)
- 可编程电流限制和快速跳变保护设置
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS24772EVM-685 Evaluation Module User's Guide | 2015-3-18 | |||
| * | EVM 用户指南 | TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) | 2015-3-12 | |||
| 应用手册 | Hot Swap 外置软启电路设计 | 2021-6-10 | ||||
| 证书 | TPS24772EVM-685 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |