TPS24770
- 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
- 可编程保护设置:
- 电流限制:10mV 时为 ±5%
- 快速跳变:20mV 时为 ±10%
- 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
- 可编程快速跳变的响应时间
- 双定时器(浪涌/故障)
- 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
- 可编程欠压 (UV) 与过压 (OV)
- 故障和电源正常状态标志
- 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 70 = 锁存,71 = 重试,72 = 快速锁存关闭
应用
- 企业级存储
- 企业级服务器
- 网络卡
- 240VA 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2477x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的高性能模拟热插拔控制器。 TPS2477x 精确且具有高度可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。
该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的安全工作区域 (SOA) 保护和浪涌定时器,可在所有条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2477x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间作为断路器工作并运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。
最后,TPS2477x 非常灵活,可帮助热插拔设计满足 240VA 要求,本数据表中给出了一个设计示例。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2477x 2.5 至 18V 高性能热插拔 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 6月 17日 |
| 应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
| 技术文章 | Simplify robust hot-swap design using design calculator tools | PDF | HTML | 2016年 3月 4日 | |||
| 选择指南 | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS24772EVM-685 — 用于高性能热插拔应用的 TPS24772 EVM
TPS24772EVM-685 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24772 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器。该 EVM 包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS24770 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAQ2A.ZIP (121 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。