主页 电源管理 电源保护开关与控制器 热插拔控制器

TPS24771

正在供货

具有模拟电流监控器的 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器

产品详情

Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Current limit (min) (A) 0.01 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00295 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.004 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Current limit (min) (A) 0.01 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00295 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.004 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
  • 可编程保护设置:
    • 电流限制:10mV 时为 ±5%
    • 快速跳变:20mV 时为 ±10%
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 可编程快速跳变的响应时间
  • 双定时器(浪涌/故障)
  • 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
  • 可编程欠压 (UV) 与过压 (OV)
  • 故障和电源正常状态标志
  • 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 70 = 锁存,71 = 重试,72 = 快速锁存关闭

应用

  • 企业级存储
  • 企业级服务器
  • 网络卡
  • 240VA 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
  • 可编程保护设置:
    • 电流限制:10mV 时为 ±5%
    • 快速跳变:20mV 时为 ±10%
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 可编程快速跳变的响应时间
  • 双定时器(浪涌/故障)
  • 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
  • 可编程欠压 (UV) 与过压 (OV)
  • 故障和电源正常状态标志
  • 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 70 = 锁存,71 = 重试,72 = 快速锁存关闭

应用

  • 企业级存储
  • 企业级服务器
  • 网络卡
  • 240VA 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2477x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的高性能模拟热插拔控制器。 TPS2477x 精确且具有高度可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。

该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的安全工作区域 (SOA) 保护和浪涌定时器,可在所有条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2477x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间作为断路器工作并运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。

最后,TPS2477x 非常灵活,可帮助热插拔设计满足 240VA 要求,本数据表中给出了一个设计示例。

TPS2477x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的高性能模拟热插拔控制器。 TPS2477x 精确且具有高度可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。

该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的安全工作区域 (SOA) 保护和浪涌定时器,可在所有条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2477x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间作为断路器工作并运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。

最后,TPS2477x 非常灵活,可帮助热插拔设计满足 240VA 要求,本数据表中给出了一个设计示例。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS25985 正在供货 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝 Controller with integrated MOSFET, higher current density and stackable.
功能与比较器件相似
LM25066A 正在供货 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 Current and power limiting with I2C and SMBus interface

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2477x 2.5 至 18V 高性能热插拔 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 6月 17日
选择指南 Hot Swap Selection Tool 2015年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS24772EVM-685 — TPS24772 针对高性能热插拔应用的 EVM

The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

 

 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS24771 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAQ4A.ZIP (107 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBE0 TPS2477x Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频