TPS25200EVM-618

TPS25200EVM-618 可调限流配电开关,带输入过压保护

TPS25200EVM-618

立即订购

概述

TPS25200EVM-618 具有可调限流配电开关,可提供输入过压保护和输出过压钳位。该 EVM 为用户提供了可全面评估 TPS25200 的便捷测试点、连接器和各种指示器。

特性
  • 具有最高 2.8A 的可调限流电源开关,可提供输入 OVP 和输出 OVK。
  • 用于 OVP 测试的按钮开关具有双电源输入端子
  • 可选输出电容(使用跳线)
  • 可提供针对所有器件引脚的板载测试点。
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25200 关断时可实现反向电流阻断的 2.5V 至 6.5V、60mΩ、0.085A 至 2.9A 电子保险丝 TPS25200-Q1 关断时可实现反向电流阻断的 2.5V 至 6.5V、67mΩ、2.1A 至 2.7A 汽车电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 具有输入过压保护的可调节限流配电开关

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25200EVM-618 TPS25200EVM-618 具有输入过压保护的可调节限流配电开关

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25200 EVM User's Guide (Rev. A) 2014-4-18
证书 TPS25200EVM-618 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频