TPS25200
- 工作电压为 2.5V 至 6.5V
- 输入可耐受高达 20V 的电压
- 7.6V 输入过压关断
- 5.25V 至 5.55V 固定过压钳位
- 0.6µs 过压锁定响应
- 3.5µs 短路响应
- 集成式 60mΩ 高侧 MOSFET
- 高达 2.6A 的持续负载电流
- 2.9A 电流下的限流精度为 ±6%
- 禁用时反向电流阻断
- 内置软启动
- 与 TPS2553 引脚对引脚兼容
- 通过 UL 2367 认证
- 文件编号 169910
- RILIM ≥ 33kΩ(最大值 3.12A)
TPS25200 是一款具有精密电流限制和过压钳位的 5V 电子保险丝。该器件可在过压和过流事件期间为负载和源提供强大保护。
TPS25200 是一款智能受保护的负载开关,其 VIN 可耐受 20V 电压。如果在 IN 施加了不正确的电压,输出电压将钳位到 5.4V 以保护负载。如果 IN 处的电压超过 7.6V,器件会断开负载,以防止损坏器件和/或负载。
TPS25200 具有一个内部 60mΩ 电源开关,用于在各种异常情况下保护电源、器件和负载。该器件支持高达 2.6A 的连续负载电流。可通过单个接地电阻在 85mA 至 2.9A 范围内对电流限制进行编程。当发生过载时,输出电流被限制在由 RILIM 设定的电流值上如果发生持续过载,器件最终会进入热关断状态,以防止损坏 TPS25200。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有高精度可调电流限制和过压钳位的 TPS25200 5V 电子保险丝 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 9月 26日 |
| 证书 | TPS25200 CB Test Certificate IEC 62368-1 | 2021年 7月 8日 | ||||
| 功能安全信息 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
| 证书 | TPS25200 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 1月 17日 | ||||
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
| 应用手册 | Backplane Power Protection in PLC Systems | 2019年 6月 11日 | ||||
| 选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
| 应用手册 | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
| 技术文章 | Making smart meter eFuses robust and reliable | PDF | HTML | 2017年 6月 28日 | |||
| 应用手册 | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 具有输入过压保护的可调节限流配电开关
TPS25200EVM-618 具有可调限流配电开关,可提供输入过压保护和输出过压钳位。该 EVM 为用户提供了可全面评估 TPS25200 的便捷测试点、连接器和各种指示器。
VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关
G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)
TPS25200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-010009 — 适用于伺服驱动器的紧凑型、高效、24V 输入辅助电源参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。