TPS254900Q1EVM-817

采用 LMR14030 3.5A 降压稳压器的 TPS254900Q1 评估模块

TPS254900Q1EVM-817

立即订购

概述

TPS254900-Q1 评估模块 (TPS254900Q1EVM-817) 包含用于 TPS254900-Q1(USB 充电控制器和电源开关)的评估和基准电路、集成式 VBUS 和 D+/D- 电池短路保护、电缆补偿、电流监控器 (IMON) 和 IEC ESD 保护,适用于汽车 USB 充电和 USB 端口保护应用。

特性
提供 VBUS、D+ 和 D- 12V 电池短路保护
TPS254900Q1 的 DP_IN 和 DM_IN 引脚内置 IEC 61000-4-2 ESD 保护功能
电缆补偿功能
最高 5.3V/2.4A(基于 200mΩ 线缆电阻),最大输出电流能力为 3A。
DC/DC converters
LMR14030 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器

 

USB-A 控制器
TPS254900-Q1 具有 BATT 短路保护和压降补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS254900Q1EVM-817 — TPS254900Q1 采用 LMR14030 的 3.5A 降压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS254900Q1EVM-817 TPS254900Q1 采用 LMR14030 的 3.5A 降压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS254900Q1EVM-817 User’s Guide 2016-8-30
证书 TPS254900Q1EVM-817 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频