TPS2549Q1EVM-729
TPS2549Q1EVM 车用USB 充电端口控制器和电源开关评估模块
TPS2549Q1EVM-729
概述
TPS2549Q1EVM-729 是一款具有集成电源开关和 USB 2.0 高速数据线 (DP/DM) 开关的 USB 充电端口控制器。TPS2549Q1EVM-729 在 DP_IN 和 DM_IN 上提供了多种电气特性,以支持当前各种充电方案。TPS2549Q1EVM-729 通过线性检测端口电流并自动调节 LM53603AQPWPRQ1 的输出电压,整合 USB 线缆压降补偿,从而将线缆终端器件电压保持在正常工作范围内。
特性
- TPS2549Q1 的 DP_IN 和 DM_IN 引脚内置 IEC 61000-4-2 保护功能
- 线性 USB 线缆压降补偿
- TPS2549Q1 完全符合 AEC Q100 标准
- 内置 VBUS 短路保护功能,并在 DP_IN 和 DM_IN 引脚上发出通知
- LM53603AQPWPRQ1 高性能 2.1MHz 车规级 DC/DC 转换器
USB-A 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS2549Q1EVM-729 User's Guide (Rev. A) | 2016-9-15 | |||
| 证书 | TPS2549Q1EVM-729 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |