TPS2549-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 4.5V 至 6.5V 的工作范围
- 47mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 3.2A 最大连续输出电流
- 用于电缆补偿的 ±5% 电流感测 (CS) 输出
- 充电下行端口 (CDP) 模式符合 USB 电池充电规范 1.2
- 自动专用充电端口 (DCP) 模式选择:
- 短路模式符合 BC1.2 和 YD/T 1591-2009
- 2.7V 分压器 3 模式
- 1.2V 模式
- 面向系统更新的 D+ 和 D– 客户端模式
- D+ 和 D– VBUS 短路保护
- D+ 和 D– ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC 61000-4-2)
- 运行结温范围:-40°C 至 125°C
- 16 引脚 3mm x 3mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS2549-Q1 器件是一款具有电流感应输出(可控制上行电源)的 USB 充电端口控制器和电源开关。该器件可使 USB 端口电压维持在 5V 水平,即使
充电电流过大也依然有效。这对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为该系统在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。
TP2549-Q1 47mΩ 电源开关具有两个可选的可编程电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时提供较低电流限值来支持端口电源管理。这对于具有多个端口并且上行电源无法同时为所有端口提供满载电流的系统而言至关重要。
DCP_Auto 方案通过检测并选择合适的 D+ 和 D– 设定与所连设备进行通信,以便在满载电流条件下完成快速充电。集成的 CDP 检测支持针对多数采用同步数据通信的便携式设备进行快速充电,充电电流高达 1.5A。
独特的客户端模式功能允许将软件更新为客户端设备,同时在保持数据线连接的情况下通过关闭内部电源开关来避免电源冲突。
此外,TPS2549-Q1 器件集成了针对 D+ 和 D– 的 VBUS 短路保护功能,可避免在 D+ 和/或 D– 与 VBUS 之间意外短路时造成损坏。为了节省应用空间,TPS2549-Q1 器件还集成了 ESD 保护功能,无需在 D+ 和 D–中应用外部电路即可符合 IEC61000-4-2 标准。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2546-Q1 具有电缆补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器和电源开关 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 12月 22日 | |
| 应用手册 | How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device | PDF | HTML | 2020年 2月 26日 | |||
| 应用手册 | Monitoring Load Current With the TPS2549 and TPS254900 CS Pin | 2017年 8月 31日 | ||||
| 应用手册 | TPS2549 CDP-SDP Auto Switch | 2017年 7月 19日 | ||||
| 应用手册 | TPS2549-Q1 Production Silicon Change List | 2016年 7月 19日 | ||||
| 技术文章 | A complete power solution for automotive USB ports | PDF | HTML | 2016年 4月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM 车用USB 充电端口控制器和电源开关评估模块
TPS2549Q1EVM-729 是一款具有集成电源开关和 USB 2.0 高速数据线 (DP/DM) 开关的 USB 充电端口控制器。TPS2549Q1EVM-729 在 DP_IN 和 DM_IN 上提供了多种电气特性,以支持当前各种充电方案。TPS2549Q1EVM-729 通过线性检测端口电流并自动调节 LM53603AQPWPRQ1 的输出电压,整合 USB 线缆压降补偿,从而将线缆终端器件电压保持在正常工作范围内。
TPS2549-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。