TPS2561DRCEVM-424
TPS2561DRCEVM-424:用于 TPS2561 的评估模块
TPS2561DRCEVM-424
概述
TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
USB 电源开关和充电端口控制器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the TPS2560/1EVM | 2009年 11月 19日 | |||
数据表 | TPS256x 双通道精度可调节限流电源开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 20日 | |
证书 | TPS2561DRCEVM-424 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |