主页 电源管理 USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561A

正在供货

高电平有效的双通道、0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Adjustable current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.5 Number of switches 2 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 2.1A Min / 2.5A Max Setting (Including Resistor)
Product type Adjustable current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.5 Number of switches 2 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 2.1A Min / 2.5A Max Setting (Including Resistor)
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 2个分开的电流限制通道
  • 满足USB电流限制要求
  • 可调电流限制,250 mA–2.8 A(典型值)
  • 精确的2.1A(最小值)/2.5A(最大值)设置(包括电阻器)
  • 快速过流响应 - 3.5μs(典型值)
  • 2个44mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
  • 工作范围:2.5V 至 6.5V
  • 最大待机电源电流2μA
  • 内置软启动
  • 15 kV/8 kV系统级静电放电(ESD)能力
  • UL列表 - 文件号E169910
  • 经认证的CB&Nemko
  • 2个分开的电流限制通道
  • 满足USB电流限制要求
  • 可调电流限制,250 mA–2.8 A(典型值)
  • 精确的2.1A(最小值)/2.5A(最大值)设置(包括电阻器)
  • 快速过流响应 - 3.5μs(典型值)
  • 2个44mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
  • 工作范围:2.5V 至 6.5V
  • 最大待机电源电流2μA
  • 内置软启动
  • 15 kV/8 kV系统级静电放电(ESD)能力
  • UL列表 - 文件号E169910
  • 经认证的CB&Nemko

TPS2560A 和 TPS2561A是一款双通道配电开关,此器件用于对电流限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的应用。 这些器件借助一个外部电阻器为每个通道提供一个250mA至2.8A间(典型值)的可编程电流限制阀值。 对电源开关的上升和下降次数进行控制以便大大降低接通/切断期间的电流浪涌。

当输出负载超过电流限制阀值时,通过切换至恒定电流模式,TPS2560A/61A器件的每个通道将输出电流限制到一个安全水平上。 在过流和过热条件下,每个通道的FAULTx逻辑输出独立低电平有效。

TPS2560A 和 TPS2561A是一款双通道配电开关,此器件用于对电流限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的应用。 这些器件借助一个外部电阻器为每个通道提供一个250mA至2.8A间(典型值)的可编程电流限制阀值。 对电源开关的上升和下降次数进行控制以便大大降低接通/切断期间的电流浪涌。

当输出负载超过电流限制阀值时,通过切换至恒定电流模式,TPS2560A/61A器件的每个通道将输出电流限制到一个安全水平上。 在过流和过热条件下,每个通道的FAULTx逻辑输出独立低电平有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2560A 正在供货 高电平有效的双通道、0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关 This product offers the same functionality and pinout with enable active-low.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双通道精密可调节限流电源开关。 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 1月 19日
证书 US-37138-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2021年 3月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 USB Wall Chargers: Conveniences and Challenges PDF | HTML 2015年 10月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424:用于 TPS2561 的评估模块

TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2561 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM475A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP9668 — 24V 输入、10A 最高输出、双 USB 端口(5/12V 2A 和 5V 4A)通用微处理器控制电池充电器参考设计

BQ24745 是主机控制型同步降压电池充电器,正常情况下可以最高 19.2V 的电压和 8A 的电流进行电池充电,如果使用 8 mOhm 电池感应电阻器,电流可以提高到 10A。该传动系统在纯对流冷却条件下提供 8A,在中等风扇冷却 (~200 LFM) 条件下提供 10A。测试报告包含两种情况的热感图像。虽然设计中显示的主机为 28 引脚 MSP430,任何有 SMBus 功能的处理器都可以使用。提供使用 TPS54335 的 5/12V 2A 辅助转换器,使用带 2 个 CSD18504 的 TPS40170 时,可提供 5V 4A。该设计为两个 USB 端口提供用于电源开关的 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10478 — 用于平板和智能手机的 85 至 265VAC 输入、5V/30W 双端口充电器参考设计

本参考设计能够以高达 82% 以上的效率同时为两个设备充电,充电电流均为 2.5A。UCC24610 同步整流控制器和 CSD17312Q5 FET 可降低整流器损耗并实现高效率,所需增加的成本则微乎其微。TPS2561A 针对每个端口提供了精确而独立的限流保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,以确保大多数手机和平板电脑接受充电器。此器件采用紧凑型设计,体积仅为 2.15" x 1.7" x 1.0"。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频