数据表
TPS2561-Q1
- 符合汽车应用要求
- 2 个分开的电流限制通道
- 满足 USB电流限制要求
- 可调电流限制,250 mA–2.8 A (典型值)
- 2.8 A电流下的 +/– 7.5%电流限制精
- 快速过流响应 - 3.5 μS (典型值)
- 2个 44-mΩ 高侧金属氧化半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 工作范围: 2.5 V 至 6.5 V
- 2-μA 最大待机电源电流
- 内置软启动
- 15 kV/8 kV 系统级静电放电 (ESD) 能
- UL 列表 - 文件号 E169910
- 经认证的 CB 和 Nemko
TPS2561-Q1是一款双通道配电开关,此开关适合于对电流限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的应用。 这些器件借助一个外部电阻器为每通道提供一个 250 mA 至 2.8 A (典型值)间的可编程电流限制阀值。 对电源开关的上升和下降次数进行控制以便在接通/切断期间大大降低电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阀值时,通过切换到一个恒定电流模式,TPS2561-Q1器件的每个通道将输出电流限制在一个安全水平上。 在过流和过热情况下,每个通道的 FAULTx 逻辑输出独立低电平有效。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 双通道精度可调限流电源开关 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 8月 7日 | |
| 证书 | US-37138-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 3月 12日 | ||||
| 技术文章 | Designing USB into challenging automotive applications | PDF | HTML | 2018年 4月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424:用于 TPS2561 的评估模块
TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点