TPS3890EVM-775

具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流 1% 精度监控器评估模块

TPS3890EVM-775

立即订购

概述

TPS3890EVM-775 评估模块专为典型配置而设计,用于评估具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流、1% 精度监控器的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于需要低功耗、高精度电压监控的工程应用的参考设计。

特性
  • 高阈值精度:±0.5%(典型值)
  • 超低 IQ:2µA(典型值)
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路复位输出
复位及看门狗 IC
TPS3890 具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器 TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车类低静态电流 1% 精度监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3890EVM-775 — 具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流、1% 精度监控器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3890EVM-775 具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流、1% 精度监控器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3890EVM-775 Evaluation 2016-3-31
证书 TPS3890EVM-775 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持