TPS3890
- 上电复位 (POR) 发生器,可调节延迟时间:40μs 至 30s
- 超低静态电流:2.1μA(典型值)
- 高阈值精度:1%(最大值)
- 高精度迟滞
- 固定和可调节阈值电压:
- 固定阈值适用于标准电压轨:
1.2V 到 3.3V - 可调节阈值电压低至 1.15V
- 固定阈值适用于标准电压轨:
- 手动复位 (MR) 输入
- 开漏 RESET 输出
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:1.5mm × 1.5mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用
- 数字信号处理器 (DSP) 或微控制器
- 现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)
- 笔记本电脑、台式计算机
- 智能手机,手持产品
- 便携式电池供电产品
- 固态硬盘
- 机顶盒
- 工业控制系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3890 是一款静态电流较低的精密电压监控器,可监视低至 1.15V 的系统电压,开漏 RESET 信号在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时置为有效。RESET 输出在用户可调节延迟时间内保持低电平,条件是 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至超出相应阈值。TPS3890 系列使用精密电压实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚与外部电容相连,可在 40μs 到 30s 范围内调节复位延迟时间。TPS3890 具有 2.1μA 的超低静态电流,采用 1.5mm × 1.5mm 小型封装,使得器件非常适用于电池供电和空间受限 应用。该器件的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃ (TJ)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3890 延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 9月 19日 |
| 电路设计 | 适用于高性能音频的辅助电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 26日 | |
| 应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
| 电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
| 应用简报 | Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) | 2019年 4月 5日 | ||||
| 应用手册 | Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions | 2019年 4月 5日 | ||||
| 应用简报 | Using The Manual Reset On Voltage Supervisors to Debounce a Pushbutton Switch | 2019年 3月 8日 | ||||
| 应用简报 | Mitigating the Voltage Glitch on the Output of a Voltage Supervisor (Reset IC) D | 2018年 6月 27日 | ||||
| 应用手册 | How Comparator Topology Influences Propagation Delay | 2017年 4月 5日 | ||||
| 技术文章 | Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor | PDF | HTML | 2017年 3月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板
PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。
评估板
TPS3890EVM-775 — 具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流 1% 精度监控器评估模块
TPS3890EVM-775 评估模块专为典型配置而设计,用于评估具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流、1% 精度监控器的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于需要低功耗、高精度电压监控的工程应用的参考设计。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS389033G Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM799A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS389033K Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM800A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS389050 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM798A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS389050G Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM797A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS389050L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM801A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计
此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 4 类(PoE 2、4 对线)24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt (PoE 2) 应用的每个端口发送高达 90W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 120W 的功率。我们用于此设计的 FirmPSE 系统软件基于 MSP430F523x 和 MSPM0G1107x 系列,可通过实现与系统的实时通信和固件定制来缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C (...)
参考设计
TIDA-050026-23882 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 3 类、30W、2 线对 24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt 3 类应用的每个端口发送高达 30W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 60W 的功率。TI 的 TPS2388x FirmPSE 系统固件基于 MSP430F523x 和 MSPM0G1107x 系列,为多端口应用提供总体系统级解决方案,从而缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持端口电源管理,具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能。在用于此设计的 TI FirmPSE 系统固件 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点