TPS3890-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 上电复位 (POR) 发生器具有可调延迟时间:25µs 到 30s
- 极低电源电流:2.1µA(典型值)
- 高阈值精度:1%(最大值)
- 高精度迟滞
- 固定和可调节阈值电压:
- 标准电压轨的固定阈值为:
1.2V 到 5V - 可调节阈值电压低至 1.15V
- 标准电压轨的固定阈值为:
- 手动复位 (MR) 输入
- 开漏 RESET 输出
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:1.5mm × 1.5mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
TPS3890-Q1 是一款具有较低静态电流的高精度电压监控器,可监视低至 1.15V 的系统电压,在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时发出开漏 RESET 信号。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至相应阈值以上之后,RESET 输出会在用户可调节延迟时间内保持低电平。TPS3890-Q1 系列采用高精度电压基准,可实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚与外部电容器相连,用户可在 25µs 到 30s 范围内调节复位延迟时间。TPS3890-Q1 具有 2.1µA 的极低静态电流,采用 1.5mm × 1.5mm 小型封装,非常适用于电池供电和空间受限 应用供电的绝佳器件。该器件的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃ (TJ)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有可编程延迟的 TPS3890-Q1 低静态电流、1% 精度监控器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 4月 23日 |
| 功能安全信息 | TPS3890-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 | ||||
| 技术文章 | How voltage references and supervisors help achieve ASIL functional safety goals | PDF | HTML | 2019年 5月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3890EVM-775 — 具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流 1% 精度监控器评估模块
TPS3890EVM-775 评估模块专为典型配置而设计,用于评估具有可编程延迟的 TPS3890 低静态电流、1% 精度监控器的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于需要低功耗、高精度电压监控的工程应用的参考设计。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-050008 — 具有更强电压监控功能的 ADAS 电源参考设计
本汽车电源参考设计支持额外的高精度电压监控功能和窗口看门狗,可用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的安全 MCU。这些 ADAS 系统可以控制驾驶功能,例如自动紧急刹车、车道保持辅助和自适应巡航控制。高精度电压探测器会同时监控每条电压轨,监控能力更强,可以帮助客户实现功能性安全目标。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点