TPS40304EVM-353

具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.2V 输出电压同步降压控制器评估模块

TPS40304EVM-353

立即订购

概述

TPS40304EVM-353 评估模块是一款同步降压控制器,可通过标称 12V 输入总线,在高达 20A 的电流下提供 1.2V 输出。根据设计,EVM 采用单电源启动,而无需附加的偏置电压。该模块使用我们的 NexFET™ 高性能 MOSFET,从而提高功率密度和效率。

特性
  • 600kHz 工作频率
  • 使用 CSD16410 高侧和 CSD16321 低侧 MOSFET
  • 模块支持 8V 至 14V 输入电压
MOSFET
CSD16321Q5 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.6mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD16410Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、12mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

直流/直流控制器
TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40304A 具有 FSS 和宽工作温度范围的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40304EVM-353 — 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.2V 输出电压同步降压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS40304EVM-353 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.2V 输出电压同步降压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CSD163CEVM-591 User's Guide 2010-3-2
* EVM 用户指南 TPS40304EVM-353 User's Guide 2010-2-18
证书 TPS40304EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 How to measure ripple for better design outcomes PDF | HTML 2016-7-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持