TPS40304
- 输入电压范围为 3V 至 20V
- 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304) 和 1.2MHz (TPS40305) 开关频率
- 高侧和低侧 FET RDS(on) 电流检测
- 可编程热补偿 OCP 电平
- 可编程软启动
- 600mV、1% 基准电压
- 电压前馈补偿
- 支持预偏置输出
- 扩频频谱
- 145°C 的热关断保护限制
- 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,散热垫具有接地连接
- 使用 TPS4030x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS4030x 是成本优化的同步降压控制器系列产品,可在 3V 至 20V 输入电压下运行。此控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可对输入电压变化做出即时响应。固定开关频率为 300KHz、600KHz 或1.2MHz。
在开关频率部分添加了扩频频谱 (FSS) 特性,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。
TPS4030x 具有多种用户可编程功能,包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。
OCP 电平可以通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始通电过程中,TPS4030x 将进入校准环节,测量 LDRV 引脚电压,并设置内部 OCP 电压电平。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程 OCP 电压电平与低侧 FET 上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS4030x 会进入关断和重启周期,直到故障消除为止。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS4030x 3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 25日 |
| 模拟设计期刊 | Maximizing power density and thermal performance in power-module designs | 2018年 12月 12日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 选择指南 | DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide | 2018年 2月 6日 | ||||
| 应用手册 | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 同步降压转换器的开关节点振铃控制 | 英语版 | 2012年 6月 1日 | |||
| 模拟设计期刊 | 2012 年第 2 季度刊模拟应用学报 | 2012年 4月 26日 | ||||
| 用户指南 | Using the TPS40304 | 2010年 2月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40304EVM-353 — 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.2V 输出电压同步降压控制器评估模块
TPS40304EVM-353 评估模块是一款同步降压控制器,可通过标称 12V 输入总线,在高达 20A 的电流下提供 1.2V 输出。根据设计,EVM 采用单电源启动,而无需附加的偏置电压。该模块使用我们的 NexFET™ 高性能 MOSFET,从而提高功率密度和效率。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS40304 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM114A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。