可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD16410Q5A
- Ultra Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5mm × 6mm Plastic Package
- APPLICATIONS
- Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications
in Networking, Telecom and Computing Systems - Optimized for Control FET Applications
- Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications
NexFET is a trademark of Texas Instruments.
The NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | N-Channel NexFET™ Power MOSFETs, CSD16410Q5A 数据表 (Rev. A) | 2010年 5月 21日 | |||
| 应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| 应用简报 | 估算功率 MOSFET 的漏电流 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 应用手册 | 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 7日 | |
| 应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
| 应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
| 应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
| 应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015年 5月 12日 | |||
| 产品概述 | NexFET 功率 MOSFET | 2009年 7月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS40304EVM-353 — 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.2V 输出电压同步降压控制器评估模块
TPS40304EVM-353 评估模块是一款同步降压控制器,可通过标称 12V 输入总线,在高达 20A 的电流下提供 1.2V 输出。根据设计,EVM 采用单电源启动,而无需附加的偏置电压。该模块使用我们的 NexFET™ 高性能 MOSFET,从而提高功率密度和效率。
TPS40305EVM-488 — 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.8V 输出电压同步降压控制器评估模块
TPS40305EVM-488 评估模块 (EVM) 是同步降压转换器,它在高达 10A 的电流下提供 1.8V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用 TPS40305 高性能、中等输入电压同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 高性能 MOSFET。TPS40305EVM-488 设计成使用 12-V (8V-14V) 稳压总线电压,可在高达 10A 的负载电流下产生 1.8V 稳压输出。TPS40305EVM-488 旨在演示 TPS40305 控制器和 TI NexFET 在典型的 12V (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
支持的产品和硬件
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
支持的产品和硬件
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
支持的产品和硬件
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSONP (DQJ) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。