TPS48110Q1EVM

适用于 TPS48110-Q1 智能高侧驱动器的评估模块

TPS48110Q1EVM

立即订购

概述

TPS48110Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS48101-Q1 控制器参考电路。TPS48110-Q1 是一款 3.5-80V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、准确的模拟电流监视器输出和远程过热保护功能

特性
  • 工作电压范围为 3.5V 至 80V
  • 5A 至 50A 可调过流保护(使用板载跳线)
  • 可编程断路器计时器
  • 模拟电流监控输出
  • 过流和过热故障的 LED 状态指示
高侧开关控制器
TPS1211-Q1 Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics TPS4811-Q1 Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS48110Q1EVM — 适用于 TPS48110-Q1 智能高侧驱动器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS48110Q1EVM: Evaluation Module for Smart High-Side Driver TPS48110-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 21日
证书 TPS48110Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 1月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频