主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关控制器

TPS1211-Q1

正在供货

具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 45V 高侧驱动器

产品详情

Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Precharge FET driver, Short circuit protection Reverse polarity protection (V) -30 Quiescent current (Iq) (µA) 613 IGate sink (typ) (A) 4 IGate source (typ) (A) 3.7 Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Precharge FET driver, Short circuit protection Reverse polarity protection (V) -30 Quiescent current (Iq) (µA) 613 IGate sink (typ) (A) 4 IGate source (typ) (A) 3.7 Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 40V 输入范围(绝对最大值为 45V)
  • 输出反极性保护低至 –30V
  • 具有 100µA 容量的集成 12V 电荷泵
  • 0.9µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 强大的上拉 (3.7A) 和下拉 (4A) 栅极驱动器
  • 驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
  • 具有集成预充电开关驱动器 (TPS12111-Q1) 以驱动容性负载的型号
  • 具有可调节响应时间 (TMR) 和故障标志输出 (FLT_I) 的两级可调过流保护(IWRN、ISCP)
  • 快速短路保护:1.2µs(TPS12111-Q1、TPS12112-Q1)、4µs (TPS12110-Q1)
  • 精确的模拟电流监测输出 (IMON):30mV 时为 ±2% (VSNS)
  • 精确的可调节欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV):< ±2%
  • 具有故障标志输出 (FLT_T) 的远程过热检测 (DIODE)
  • TPS4811-Q1 引脚对引脚兼容
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 40V 输入范围(绝对最大值为 45V)
  • 输出反极性保护低至 –30V
  • 具有 100µA 容量的集成 12V 电荷泵
  • 0.9µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 强大的上拉 (3.7A) 和下拉 (4A) 栅极驱动器
  • 驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
  • 具有集成预充电开关驱动器 (TPS12111-Q1) 以驱动容性负载的型号
  • 具有可调节响应时间 (TMR) 和故障标志输出 (FLT_I) 的两级可调过流保护(IWRN、ISCP)
  • 快速短路保护:1.2µs(TPS12111-Q1、TPS12112-Q1)、4µs (TPS12110-Q1)
  • 精确的模拟电流监测输出 (IMON):30mV 时为 ±2% (VSNS)
  • 精确的可调节欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV):< ±2%
  • 具有故障标志输出 (FLT_T) 的远程过热检测 (DIODE)
  • TPS4811-Q1 引脚对引脚兼容

TPS1211-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 45V 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,非常适合 12V 系统设计。

该器件具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。

该器件具有精确的电流检测(在 30mV 下精度为 ±2%)输出 (IMON),可用于能源管理的系统设计。该器件集成了具有 FLT_I 输出的两级过流保护,具有完全可调的阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件具有远程过热保护,具有 FLT_T 输出。

TPS12111-Q1 将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下 (EN/UVLO < 0.3V),控制器的总关断电流为 0.9µA(典型值)。

TPS1211-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装,在相邻的高压和低压引脚之间移除了一个引脚,提供 0.8mm 的间隙。

TPS1211-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 45V 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,非常适合 12V 系统设计。

该器件具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。

该器件具有精确的电流检测(在 30mV 下精度为 ±2%)输出 (IMON),可用于能源管理的系统设计。该器件集成了具有 FLT_I 输出的两级过流保护,具有完全可调的阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件具有远程过热保护,具有 FLT_T 输出。

TPS12111-Q1 将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下 (EN/UVLO < 0.3V),控制器的总关断电流为 0.9µA(典型值)。

TPS1211-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装,在相邻的高压和低压引脚之间移除了一个引脚,提供 0.8mm 的间隙。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS4811-Q1 正在供货 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器 High-side driver with 3.5-V to 80-V (100-V absolute max) voltage operating range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1211-Q1 具有保护和诊断功能的 45V 汽车智能高侧驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 5月 4日
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML 2026年 4月 10日
功能安全信息 TPS1211x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 29日
应用手册 使用 TI 高边开关控制器实现电池反向保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 25日
模拟设计期刊 为汽车区域性配电系统中的非板载容性负载供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 16日
模拟设计期刊 為汽車區域式配電系統的車外電容負載供電 PDF | HTML 2024年 9月 16日
模拟设计期刊 오토모티브 영역 기반 전력 분배 시스템의 오프보드 정전식 부하에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 9月 16日
证书 TPS1211Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS1211Q1EVM — TPS1211-Q1 智能高侧驱动器评估模块

TPS1211Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS12110-Q1 控制器参考电路。TPS12110-Q1 是一款 3.5V 至 40V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、精准模拟电流监测器输出和远程过热保护功能

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS48110Q1EVM — 适用于 TPS48110-Q1 智能高侧驱动器的评估模块

TPS48110Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS48101-Q1 控制器参考电路。TPS48110-Q1 是一款 3.5-80V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、准确的模拟电流监视器输出和远程过热保护功能

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS12110-Q1 PSpice Transient Model

SLUM846.ZIP (80 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS12111-Q1 PSpice Transient Model

SLUM847.ZIP (81 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

TPS1211-Q1-CALC TPS1211-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1211-Q1 controller
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-020094 — 48V 区域参考设计

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频