TPS53355EVM-743
具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 30A 同步降压转换器
TPS53355EVM-743
概述
TPS53355EVM-743 评估模块可通过 12V 输入总线在高达 30A 的电流下提供 1.5V 固定输出。该设计可实现 89.5% 的满载效率。
特性
- 500kHz 工作频率
- 通过跳线可选择频率、软启动时间和 FCCM/eco-Mode 工作模式
- 模块支持 8V 至 14V 输入电压
DC/DC converters
立即订购并开发
评估板
TPS53355EVM-743 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 30A 同步降压转换器
TPS53355EVM-743 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 30A 同步降压转换器
支持的产品和硬件
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS53355 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-6-29 |
| 证书 | TPS53355EVM-743 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |