TPS54060EVM-590
100mA 分离轨 SWIFT™ 转换器评估模块
TPS54060EVM-590
概述
TPS54060 DC/DC 转换器设计用于以 3.5V 至 60V 的输入电压源提供 0.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了 TPS54060EVM-590 评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块用于演示变压器耦合分离轨(在电源高达 ±100mA 时提供 ±18V 的双路输出)。针对此应用中 TPS54060,-18V 输出电压会被用作接地参考;这能让正负输出的总和被分解并发送到 VSNS 引脚,从而实现稳压。开关频率通过 RT/CLK 引脚上的电阻被外部设置为 300kHz,补偿组件也位于集成电路 (IC) 之外。TPS54060 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54060 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。此外,TPS54060 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS54060EVM-590 100mA, Split Rail SWIFT™ Regulator Evaluation Module | 2010-5-11 | |||
| 证书 | TPS54060EVM-590 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 应用手册 | Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost | 2012-10-10 |