主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54060A

正在供货

具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR36506 正在供货 具有 4μA IQ 的 3V 至 65V、0.6A 超小型同步降压转换器 Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 在带有脉冲跳跃的轻负载条件上的高效率 Eco-mode
  • 比 TPS54060 更严密的使能阀值
    以获得更精确的欠压闭锁 (UVLO) 电压
  • 可调的 UVLO 电压和滞后
  • 运行静态电流 116μA
  • 关断电流 1.3μA
  • 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调节的缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 微型小外形尺寸 (MSOP) 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸 (VSON)-10 封装,这些封装具有 PowerPAD
  • 由 WEBENCH 和 SwitcherPro 软件工具

应用范围

  • 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位 (GPS)、娱乐

  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 在带有脉冲跳跃的轻负载条件上的高效率 Eco-mode
  • 比 TPS54060 更严密的使能阀值
    以获得更精确的欠压闭锁 (UVLO) 电压
  • 可调的 UVLO 电压和滞后
  • 运行静态电流 116μA
  • 关断电流 1.3μA
  • 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调节的缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 微型小外形尺寸 (MSOP) 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸 (VSON)-10 封装,这些封装具有 PowerPAD
  • 由 WEBENCH 和 SwitcherPro 软件工具

应用范围

  • 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位 (GPS)、娱乐

TPS54060A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,0.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载的稳定输出电源电流减小至 116μA。 采用使能引脚可将停机模式的电源电流降低至 1.3μA(此时,使能引脚为低电平)。

欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于缓慢起动引脚,该引脚还可以通过配置来控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示说明第二段中的输出94% 至 107% 的范围内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下对部件实施保护。

TPS54060A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,0.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载的稳定输出电源电流减小至 116μA。 采用使能引脚可将停机模式的电源电流降低至 1.3μA(此时,使能引脚为低电平)。

欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于缓慢起动引脚,该引脚还可以通过配置来控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示说明第二段中的输出94% 至 107% 的范围内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下对部件实施保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-mode™ 的 0.5A,60V 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 9月 26日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
应用手册 Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) 2013年 11月 6日
应用手册 Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A 2013年 4月 17日
应用手册 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

EVM430-F67641 — 具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

此 EVM 采用 MSP430F67641 多相计量片上系统实现完整的智能仪表设计。此设计满足 ANSI/IEC 0.5 类精度的所有要求。F67641 SoC 拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。

TI.com 上无现货
评估板

TPS54060EVM-457 — TPS54060 48V 输入、3.3V 输出、0.5A 评估模块

The TPS54060 dc/dc converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5 V to 60 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small, printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54060 regulator. The switching frequency (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS54060EVM-590 — 100mA 分离轨 SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54060 DC/DC 转换器设计用于以 3.5V 至 60V 的输入电压源提供 0.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了 TPS54060EVM-590 评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块用于演示变压器耦合分离轨(在电源高达 ±100mA 时提供 ±18V 的双路输出)。针对此应用中 TPS54060,-18V 输出电压会被用作接地参考;这能让正负输出的总和被分解并发送到 VSNS 引脚,从而实现稳压。开关频率通过 RT/CLK 引脚上的电阻被外部设置为 300kHz,补偿组件也位于集成电路 (IC) 之外。TPS54060 封装内部采用了高侧 MOSFET (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54060 PSpice Transient Model

SLIM070.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54060 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM138.TSC (470 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54060 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM137.TSM (58 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54060A PSpice Average Model

SLVM916.ZIP (85 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54060A Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCU6.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-00179 — 连接至绝对位置编码器的通用数字接口参考设计

TIDA-00179 是符合 EMC 标准的通用数字接口,可连接 EnDat 2.2、BiSS®、SSI 或 HIPERFACE DSL® 等绝对位置编码器。此参考设计支持 15V 至 60V(标称电压为 24V)的宽输入电压范围。具有 3.3V 逻辑 I/O 信号的连接器支持与 Sitara AM437xDelfino F28379 等主机处理器直接连接,从而运行相应的主协议。

Sitara AM437xEnDat2.2BiSSHIPERFACE DSL)或 Delfino DesignDRIVEEnDat2.2BiSS)提供主器件实现。此设计支持主机处理器选择 4 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频