TPS541620EVM

单路 6A/双路 12A 输出降压转换器评估模块

TPS541620EVM

立即订购

概述

TPS541620DEVM-050 (6A) 和 TPS541620SEVM-050 (12A) 评估模块 (EVM) 适用于 TPS541620。TPS541620 是一款具有内部补偿功能的双通道降压转换器。  TPS541620 采用 3mm x 5mm 封装,具有两路输出(既可配置为两个单轨输出,也可合并产生一个电流更高的输出轨)。

特性
  • 4.5V 至 15V 输入电压,标称值为 12V
  • ACM 固定频率控制
  • 500kHz 至 2000kHz 开关频率(默认设置为 1000kHz)
  • TPS541620DEVM-050:双路输出:6A 时为1V 以及 6A 时为 3.3V
  • TPS541620SEVM-050:2 相交错:1 V (12 A)
DC/DC converters
TPS541620 具有高级电流模式的 4.5V 至 15V 双路 6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS541620DEVM-050 — 单路 6A/双路 12A 输出降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS541620DEVM-050 单路 6A/双路 12A 输出降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

TPS541620SEVM-050 — 单路 6A/双路 12A 输出降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS541620SEVM-050 单路 6A/双路 12A 输出降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS541620DEVM-050 User's Guide PDF | HTML 2020-11-20
* EVM 用户指南 TPS541620 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-7
证书 TPS541620SEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-23
证书 TPS541620DEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频