数据表
TPS541620
- 具有无损电流感应功能的集成型 24mΩ 和 10mΩ MOSFET
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 输出电流高达 6A 的双路输出
- 具有高达 12A 的双相单路输出
- 面向单相或双相的相位交错运行
- 使用 SYNC 和 CLKO 同步到外部时钟
- 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
- 每个开关频率有四种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 软启动时间可由外部电容在单输出多相配置中配置;对于双输出配置,固定为 1ms
- 采用多相操作的真正差分遥感
- 独立的使能和电源正常指示功能
- 四个可选择的开关频率选项:500kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.0MHz
- 支持安全预偏置启动
- 具有迟滞的过热保护
- -40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 3mm × 5mm 25 引脚 VQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
TPS541620 是一款高度集成的非隔离式双路直流/直流转换器,具有较高的工作频率,采用 3mm × 5mm 封装。该器件可配置为两个单独的 6A 轨道,也可合并驱动一个 12A 电流负载。该器件实现了具有可选斜坡幅度配置的固定频率高级电流模式控制 (ACM),可优化环路带宽。两个模式选择引脚(MODE1 和 2)用于选择开关频率、配置、时钟相位延迟和内部补偿。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有内部补偿的 TPS541620 4.5V 至 15V、双路 6A/单路 12A、同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 19日 |
| 应用简报 | 解决示波器应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |
| 应用简报 | 在紧凑的降压电源模块中实现高热性能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
| 应用手册 | 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | ||
| 证书 | TPS541620DEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 23日 | ||||
| 证书 | TPS541620SEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS541620EVM — 单路 6A/双路 12A 输出降压转换器评估模块
TPS541620DEVM-050 (6A) 和 TPS541620SEVM-050 (12A) 评估模块 (EVM) 适用于 TPS541620。TPS541620 是一款具有内部补偿功能的双通道降压转换器。 TPS541620 采用 3mm x 5mm 封装,具有两路输出(既可配置为两个单轨输出,也可合并产生一个电流更高的输出轨)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPB) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。