TPS54260EVM-597
2.5A、10.8V 至 13.2V 输入 SWIFT™ 转换器评估模块
TPS54260EVM-597
概述
TPS54260 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 60V 的输入电压提供 2.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54260 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 500kHz 的额定频率。TPS54260 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54260 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54260 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54260EVM-597 输入电压的最大绝对值是 60V。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS54260EVM-597 2.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module | 2010-3-9 | |||
| 证书 | TPS54260EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |