TPS54622EVM-012

用于 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

TPS54622EVM-012

立即订购

概述

TPS54622EVM-012 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的恢复过流保护。TPS54622EVM-012 在 8V 至 17V 输入电压范围内工作,并在电流为 6A 时提供 3.3V 输出。

特性
  • 集成单片 MOSFET
  • 200KHz 至 1.6MHz 可调节开关频率
  • 0.6V 参考电压
  • CCM 强制选择
  • 带有脉冲跳跃的轻载效率
  • 与外部时钟同步
  • 集成跟踪功能
  • 恢复限流降低了短路功耗
  • 热增强型 14 引脚 3.5mm x 3.5mm QFN 封装
DC/DC converters
TPS54622 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54622-EP 增强型产品 17V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54622EVM-012 — 用于 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54622EVM-012 用于 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54622 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-10-27
证书 TPS54622EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持