主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54622-EP

正在供货

增强型产品 17V、6A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS543820E 正在供货 4V 至 18V、8A 同步降压转换器扩展温度范围 Increased operating temperature range.

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 98
Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN (RHL) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
  • 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 过热条件下具有 0.6V ±1% 的电压基准
  • 断续电流限制
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调节慢启动和电源排序
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 可调输入欠压锁定
  • TPS54620 引脚兼容

  • 要查看 SWIFT™ 文档,请访问 http://www.ti.com/swift
  • 使用 TPS54622-EP 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
  • 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 过热条件下具有 0.6V ±1% 的电压基准
  • 断续电流限制
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调节慢启动和电源排序
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 可调输入欠压锁定
  • TPS54620 引脚兼容

  • 要查看 SWIFT™ 文档,请访问 http://www.ti.com/swift
  • 使用 TPS54622-EP 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化可实现小型设计。通过采用电流模式控制来减少元件数量,同时选择高开关频率来缩小电感器尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源定序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。当过流持续时间超出预设时间时,将触发间断保护。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。

TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化可实现小型设计。通过采用电流模式控制来减少元件数量,同时选择高开关频率来缩小电感器尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源定序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。当过流持续时间超出预设时间时,将触发间断保护。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54622-EP 17V 输入、6A 输出同步降压转换开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 11月 23日
应用手册 Extended Temperature DC/DC Switching Regulator Solutions PDF | HTML 2021年 1月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54622EVM-012 — 用于 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

TPS54622EVM-012 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的恢复过流保护。TPS54622EVM-012 在 8V 至 17V 输入电压范围内工作,并在电流为 6A 时提供 3.3V 输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54622-EP PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDH6.ZIP (82 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHL) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频